Publier vos produits
Cisterna Connect Air Cube, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros, Blanco

Cisterna Connect Air Cube, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros, Blanco

Traduit par Google,
Réservoir Connect Air Cube, alimentation latérale 4,5/2,5 litres, blanc
Spécification
  • Cisterna Connect Air Cube, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros, Blanco
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0733
  • Famille de produitsCONNECT AIR
  • Groupe de produitsTOILET CISTERNS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)378
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)178
Liens
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Poids net (Kg)10.44
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
  • Description de l'Uniclass 2015WC cistern fittings

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne