Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
idealstandard/products/e1bf5555-7ed4-461c-89f0-92b17dc39887
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Miroirs
CONNECT Miroir 120 cm
Indisponible en États-Unis
Ideal Standard
Suivre
CONNECT Miroir 120 cm
Miroir simple. IP44 protection classe II
Télécharger
Spécification
Spécification
Specchio 1200x700x5 mm. Connect - Specchio 1200x700x5 mm.. Kit di fissaggio incluso.. Specchio 1200x700x5 mm.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
E6545
Famille de produits
Sanitary
Groupe de produits
Bathroom Mirrors
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-05-31
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
700
Largeur (mm)
1200
Profondeur (mm)
4
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealspec.fr
Certification du produit
http://www.idealspec.fr
Description technique
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Matériel principal
Verre
Poids net (Kg)
8
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Miroirs
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_25_71_53_06
Description de l'Uniclass 2015
Bathroom mirrors
Numéro OmniClass
23-31 25 00
Titre OmniClass
Toilet and Bath Specialties
Disponibilité de la région
L'Europe
Allemagne
Produits similaires
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Télécharger
Roca
BAIA Miroir à cadre métallique
4.5
(
83
)
Télécharger
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Télécharger
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Télécharger
Ideagroup
LAP mirror + LED
4.6
(
26
)
Télécharger
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Télécharger