Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
idealstandard/products/138cf438-5faa-40e4-beea-f43249d7a8d8
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Tablettes de lavabo
Concept Cube 60cm Washbasin, Pedestal or Furniture 1 Taphole
Indisponible en États-Unis
Ideal Standard
Suivre
Concept Cube 60cm Washbasin, Pedestal or Furniture 1 Taphole
Traduit par Google,
Voir l'original
Lavabo Concept cube 60 cm, 1 trou robinetterie avec trop-plein
Télécharger
Spécification
Spécification
60 cm washbasin, pedestal or furniture 1 taphole
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
E7943
Famille de produits
Sanitary
Groupe de produits
Washbasin taps
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-01-26
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
174
Largeur (mm)
600
Profondeur (mm)
462
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.co.uk
Instructions d'installation
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Description technique
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E794301
En rapport
En rapport
Matériel principal
Porcelaine vitrifiée
Poids net (Kg)
17.6
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Tablettes de lavabo
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_96_63
Description de l'Uniclass 2015
Pedestal wash basins
Disponibilité de la région
L'Europe
Guernesey
Île de Man
Irlande
Jersey
Royaume-Uni
Produits similaires
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Télécharger
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1612 - Oval Vanity
Télécharger
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1812 - Rectangle Vanity
Télécharger
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1613 - Oval Vanity Bowl
Télécharger
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1713 - Rectangular Vanity Bowl
Télécharger
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AK2716 - Large ADA Utility Sink
Télécharger