Publier vos produits
Conca CERAMIC WTOP 60 X 37  CM STN
Conca CERAMIC WTOP 60 X 37  CM STN
Conca CERAMIC WTOP 60 X 37  CM STN

    Conca CERAMIC WTOP 60 X 37  CM STN

    Plateau en grès cérame 600 x 372 x 6 mm Le grès cérame est une céramique colorée compacte, dure et non poreuse, qui présente une résistance élevée aux contraintes mécaniques, aux attaques chimiques, aux rayures et à l'abrasion. C'est facile à nettoyer. À combiner avec des meubles de toilette sans comptoir.
    Spécification
    • Plateau en grès porcelainé de 600 mm de large, 372 mm d'épaisseur et 6 mm d'épaisseur, le grès cérame est une céramique compacte, dure, colorée, non poreuse, qui présente une résistance élevée aux contraintes mécaniques, aux attaques chimiques, aux égratignures et aux chocs. abrasion. Il est très facile à nettoyer tout en maintenant les caractéristiques de la surface. Dessus à combiner avec des meubles de vanité sans comptoir avec une profondeur de 372 mm. Finition pierre grise
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T4344
    • Famille de produitsCONCA
    • Groupe de produitsBathroom_Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6
    • Largeur (mm)603
    • Profondeur (mm)373
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets

    Disponibilité de la région

    L'Europe