Publier vos produits
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm

    I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm

    Traduit par Google,
    I.Life A Plan de travail/ Meuble SC+WC 120cm. Disponible en différentes finitions.
    Spécification
    • I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm. Available in Matt White, Sand Beige, Matt Quartz, Grey Matt Carbon, Grey MattGreige, Matt Natural Oak & Coffee Oak.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T5265
    • Famille de produitsI.life
    • Groupe de produitsBathroom Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Poids net (Kg)8.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011381
    • Nom ETIMBathroom furniture set
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Laboratory Furniture
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Royaume-Uni