Publier vos produits
CONNECT Porte de douche 160 cm verre transparent
CONNECT Porte de douche 160 cm verre transparent

    CONNECT Porte de douche 160 cm verre transparent

    ACCES DE FACE pour receveur carré ou rectangulaire Porte coulissante Installation possible : porte + paroi latérale fixe Verre transparent ou granité 4 mm Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428 Hauteur 1,90 m Profilés finition blanc (AC) ou argent brillant (EO) Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur la version transparente Système de déclipsage des parois CLICK & CLEAN pour un entretien facile
    Spécification
    • PSC / 160 - Shower door with lateral sliding opening - Transparent tempered glass - White Profile
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T9892
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1620
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)39
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    L'Europe