Publier vos produits
SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL
SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL
SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL

    SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL

    Traduit par Google,

    Bloc sanitaire, système de cadre d'installation pour urinoirs, entrée supérieure, galvanisé

    Spécification
    • Sanitary Block, Installation Frame System for Urinals with Top Inlet, Galvanized 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VV7156
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWC cistern fittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1300
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)80
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
    • Description de l'Uniclass 2015WC cistern fittings
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    L'Europe