Publier vos produits
IDEALRAIN Cube M1 SHK 1F/100 720mm IF/1750
IDEALRAIN Cube M1 SHK 1F/100 720mm IF/1750

    IDEALRAIN Cube M1 SHK 1F/100 720mm IF/1750

    Traduit par Google,
    Barres de douche + pommeaux de douche Idealrain Cube - Barre de douche M1 / M3 Cube
    Spécification
    • M1 / M3 Cube shower rod, removable pull-out shower 100x100 mm with 1 or 3 functions with anti-scaling system and 8 l / min flow reducer. 720 mm wall-mounted shower rod with a diameter of 21 mm, wall brackets with variable distance between 675 and 550 mm and pressure shower holder. Idealflex 1750 mm flexible hose made of plastic with a metallic effect. Transparent soap dish. (Available while stocks last)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.B0083
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower fittings package
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)720
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.06
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers