Publier vos produits
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    Douchette Idealrain M1 100mm
    Spécification
    • "Versions à fonction unique et 3 fonctions, diamètre 100 mm, compatibles avec les buses de nettoyage à basse et haute pression et résistantes au calcaire. Régulateur de débit éco amovible de 8 litres par minute. Débit à partir de 6 litres par minute à 0,1 bar."
    Spécifications techniques
    • Réference unique.B9402
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitshand spray
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)256
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)110
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)0.19
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique