Publier vos produits
IDEALRAIN Pomme de tête Ø 20 cm
IDEALRAIN Pomme de tête Ø 20 cm
IDEALRAIN Pomme de tête Ø 20 cm
IDEALRAIN Pomme de tête Ø 20 cm
IDEALRAIN Pomme de tête Ø 20 cm

    IDEALRAIN Pomme de tête Ø 20 cm

    Pomme avec réducteur de débit 12 l/mn sous 3 bars Extra-plate. En laiton chrome. Orientable Anticalcaire. Picots en silicone
    Spécification
    • Soffione Idealrain di diametro 200 mm a 1 funzione (effetto pioggia). Ugelli facili da pulire, per prevenire l’accumulo di calcare. Disposizione degli ugelli per garantire le migliori performance. Design minimalista. Ultrasottile. Riduttore di portata a 12 l/min.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.B9442
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower fittings package
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-15
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique