Publier vos produits
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN

    DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN

    DOREA | Mitigeur de lavabo 47x144x159 mm, 110 mm projection, 5 l/min (3 bar), sans bonde
    Spécification
    • DOREA | Mitigeur de lavabo 47x144x159 mm, 110 mm projection, 5 l/min (3 bar), sans bonde | EasyFix, Click technology, FirmaFlow, SmartShine
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD742AA
    • Famille de produitsDOREA
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)159
    • Largeur (mm)47
    • Profondeur (mm)144
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Poids net (Kg)1.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets