Publier vos produits
CONNECT WC Aquablade® avec sortie horizontale - pour combinaison
CONNECT WC Aquablade® avec sortie horizontale - pour combinaison

    CONNECT WC Aquablade® avec sortie horizontale - pour combinaison

    4.4 sur 5 étoiles4.4(14 Avis)
    Connect WC Aquablade® incl. set de fixation (TT0257919). DIN EN 997. Sortie horizontale. Complètement émaillé. Raccord pour réservoir 3/6 litres.
    Spécification
    • Connect close coupled WC bowl AB RS in box, white IP

    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0429
    • Famille de produitsCONNECT
    • Groupe de produitsBowl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)401
    • Largeur (mm)361
    • Profondeur (mm)661
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)27.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    L'Europe