Publier vos produits
CONNECT AIR Colonne
CONNECT AIR Colonne

    CONNECT AIR Colonne

    En grès fin. Percé 1 trou central pour la robinetterie. Trou de trop-plein. Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis.
    Spécification
    • CONNECT AIR PEDSTAL WHITE BXD
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0749
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsPEDESTALS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)170
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)8.32
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_47
    • Description de l'Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
    • Numéro OmniClass23-21 25 23 15
    • Titre OmniClassPedestals

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe