Publier vos produits
Concept Air Cube 55cm Washbasin

Concept Air Cube 55cm Washbasin

Traduit par Google,
Lavabo concept air cube 55 cm, 1 trou robinetterie avec trop-plein
Spécification
  • 55 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0767
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWashbasin taps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)161
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Poids net (Kg)13.94
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Tablettes de lavabo
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pedestal wash basins