Publier vos produits
Connect Air hexagon bath tub

Connect Air hexagon bath tub

Traduit par Google,
Connect Air baignoire hexagonale
Spécification
  • Connect Air hexagon bath tub
Spécifications techniques
  • Réference unique.E1069
  • Famille de produitsCONNECT AIR
  • Groupe de produitsBath Tub
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)450
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)1900
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Poids net (Kg)23
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs