Publier vos produits
CONNECT Miroir 130 cm
CONNECT Miroir 130 cm
CONNECT Miroir 130 cm
CONNECT Miroir 130 cm
CONNECT Miroir 130 cm
CONNECT Miroir 130 cm

    CONNECT Miroir 130 cm

    Miroir simple. IP44 protection classe II
    Spécification
    • Specchio 1300x700x5 mm. Connect - Specchio 1300x700x5 mm.. Kit di fissaggio incluso.. Specchio 1300x700x5 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E6536
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBathroom Mirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)1300
    • Profondeur (mm)4
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)12.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties