Publier vos produits
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole

    Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole

    Traduit par Google,
    Lavabo rince-mains Concept arc 35 cm, 2 trous de robinetterie avec trop-plein et trou de base
    Spécification
    • 35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E7932
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWashbasin taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)153
    • Largeur (mm)351
    • Profondeur (mm)262
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Poids net (Kg)7.08
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Tablettes de lavabo
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pedestal wash basins