Publier vos produits
CONNECT Vasque Ø 43 cm
CONNECT Vasque Ø 43 cm
CONNECT Vasque Ø 43 cm
CONNECT Vasque Ø 43 cm
CONNECT Vasque Ø 43 cm

    CONNECT Vasque Ø 43 cm

    A poser En grès fin Percée 1 trou central pour la robinetterie En option, kit d'installation pour fixation par le dessous - réf. EEE686067
    Spécification
    • Lavabo da appoggio su piano Sphere da 430 mm foro centrale per la rubinetteria. Fissaggio E0095 non a corredo, da ordinare separatamente.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E8040
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBaths
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    • Largeur (mm)430
    • Profondeur (mm)430
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)9.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    L'Europe