Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

ACTIVE Bath 150x70mm RECTANGULAR IG White

No d'article: K1822
Fabricant: Ideal Standard
Famille de produits: Sanitary
Groupe de produits: Baths
Largeur (mm): 150
Hauteur (mm): 70
Profondeur (mm): 59
Date de publication: 2018-12-07
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)
Rectangular bathtub for recessed installation - 150x70x59mm

Rectangular bathtub for recessed installation - 150x70x59mm


Materiau principal: Acrylic
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:
Poids net (kg): 18

Catégorie de BIMobject: Sanitary - Bath & Spas
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L7211
Uniclass 1.4 Description: Baths
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Description: Baths
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Description: Baths
NBS Reference Code: 35-06-08
NBS Reference Description: Baths
Numéro OmniClass: 23-31 15 00
Titre OmniClass: Bathtubs
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Nom Valeur
Color White
Material Acrylic

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés