Publier vos produits
CONNECT 2 SLIDER DOOR 120 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 SLIDER DOOR 120 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 SLIDER DOOR 120 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT 2 SLIDER DOOR 120 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    Connect 2 porte de douche coulissante 120 CM.
    Verre de sécurité trempé 6 mm, transparent avec traitement anti-tartre IDEAL CLEAN et profilés en argent avec poignées en métal. Réversible


    Spécification
    • Porte de douche coulissante pour receveur de douche carré ou rectangulaire, accès face
      avec 1 ou 2 panneaux selon la taille et le double roulement.
      Verre de sécurité trempé de 6 mm, certifié CE et EN 14428, avec traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN.
      Hauteur 1,95 m, profils en argent brillant avec poignées en métal et installation possible avec des murs fixes. Profilé de compensation mural pour un réglage de 2,5 cm. Réversible

    Spécifications techniques
    • Réference unique.K9277
    • Famille de produitsCONNECT II
    • Groupe de produitsQuadrant Shower Enclosure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1950
    • Largeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures