Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

B_Wrong

No d'article: K9669
Fabricant: Ideal Standard
Famille de produits:
Groupe de produits:
Date de publication: 2020-02-26
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Parois de douche
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Bathtub or shower enclosures
Code UNSPSC: 30181507
Uniclass 1.4 Code: L72142
Uniclass 1.4 la description: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 la description: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 la description: Shower enclosures
NBS Reference Code: 35-06-79
NBS Reference la description: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Tub and Shower Enclosures
Numéro OmniClass: 23-31 17 17
Titre OmniClass: Shower Enclosures
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France
  • Italy
  • Poland
  • Russia
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Shower screens

Nom Valeur
Colour White
Depth 2025 mm
Height 100 mm
Length 2025 mm
Material Metal
Width 1020 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 2025 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour White
Material Metal

BIMobject®