Publier vos produits
SYNERGY Paroi 160 cm
SYNERGY Paroi 160 cm
SYNERGY Paroi 160 cm
SYNERGY Paroi 160 cm
SYNERGY Paroi 160 cm
SYNERGY Paroi 160 cm
SYNERGY Paroi 160 cm
SYNERGY Paroi 160 cm
SYNERGY Paroi 160 cm
SYNERGY Paroi 160 cm

    SYNERGY Paroi 160 cm

    Paroi fixe pour montage sur sol carrelé pour Douche à l'Italienne ou sur receveur de douche Ideal Standard. Barre de fixation obligatoire Se combine avec paroi latérale 30 cm - réf. L6228EO Verre transparent 8 mm x (H) 2 m traité anti-calcaire IDEAL CLEAN Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428 Réversible. Barre de fixation obligatoire Profilés, finition Argent brillant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.L6227
    • Famille de produitsSYNERGY
    • Groupe de produitsShower Enclosure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)8
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)57.68
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_60_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosure packages
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    L'Europe