Publier vos produits
CONNECT towel ring
CONNECT towel ring

    CONNECT towel ring

    Traduit par Google,
    CONNECT anneau porte-serviettes 160x164x35mm
    Spécification
    • CONNECT towel ring 160x164x35mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.N1384
    • Famille de produitsCONNECT
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)164
    • Largeur (mm)160
    • Profondeur (mm)35
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)0.22
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_91
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rings
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties

    Disponibilité de la région

    L'Europe