Publier vos produits
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    Traduit par Google,
    Plaque de contrôle Solea™ M2
    Spécification
    • Solea Flush plate M2. Available in two different finishes, White and Chrome
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P0099
    • Famille de produitsSolea
    • Groupe de produitsFLUSH PLATE
    • Date de publication2021-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)595
    • Profondeur (mm)391
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)0.34
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique