Publier vos produits
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

Traduit par Google,
Plaque de Commande Solea™ M1
Spécification
  • • ABS material • Dual flush • Mechanical actuation • Actuation force < 20N
Spécifications techniques
  • Réference unique.R0108
  • Famille de produitsSolea
  • Groupe de produitsFLUSH PLATE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)500
  • Largeur (mm)595
  • Profondeur (mm)391
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Poids net (Kg)0.34
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
  • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique