Publier vos produits
EXTRA DBL BSN 120 OF NTH GRND WHT
EXTRA DBL BSN 120 OF NTH GRND WHT

    EXTRA DBL BSN 120 OF NTH GRND WHT

    EXTRA | Double Lavabo 1215x450x150 mm, sans trou de robinetterie, avec trop-plein
    Spécification
    • EXTRA | Double Lavabo 1215x450x150 mm finition blanc brillant, sans trou de robinetterie, avec trop-plein | Lavabo gain d'espace
    Spécifications techniques
    • Réference unique.R0561
    • Famille de produitsExtra
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)1215
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Poids net (Kg)29.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks