Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

21/VENTUNO LAVY VANITY TOP 80 OVERPIN WH

No d'article: T0015
Fabricant: Ideal Standard
Famille de produits: Sanitary
Groupe de produits: Wall-hung wash basins
Date de publication: 2018-12-07
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)
21-Lavabo Top

Lavabo Top dotato di foro centrale aperto.
Il lavabo può essere completato con la semicolonna.


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:
Poids net (kg): 27.6

Catégorie de BIMobject: Sanitary - Basins
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Code: PR-35-93-95
Uniclass 2.0 Description: Wc Seats And Covers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 Description: Wall-hung wash basins
NBS Reference Code: 35-79-94
NBS Reference Description: Wall-Hung Wash Basins
Numéro OmniClass: 23-31 13 00
Titre OmniClass: Sinks
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nom Valeur
Color White
Material Ceramics

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés