Publier vos produits
DEA Vasque 52 x 32 cm
DEA Vasque 52 x 32 cm
DEA Vasque 52 x 32 cm
DEA Vasque 52 x 32 cm

    DEA Vasque 52 x 32 cm

    A poser En grès fin Cache-bonde en céramique Sans trop-plein Kit de fixations fourni A équiper d'une bonde à grille Pour robinetterie murale, peut s'installer avec : - meuble 100 cm, réf. T7852.. et plan, réf. T7871SA - meuble 80 cm, réf. T7851.. et plan, réf. T7870SA - meuble 60 cm, réf. T7850.. et plan, réf. T7869SA Pour robinetterie réhaussée, peut s'installer avec : - meuble 100 cm, réf. T7852.. et plan, réf. T7868SA - meuble 80 cm, réf. T7851.. et plan, réf. T7867SA - meuble 60 cm, réf. T7850.. et plan, réf. T7866SA
    Spécification
    • Lavabo da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno. Con copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per montaggio su mensola, dima e fissaggi inclusi. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T0443
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWC Seats and covers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)520
    • Profondeur (mm)320
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basin systems