Publier vos produits
TIPICA R Cabine de douche 80 cm verre brossé Cincilla
TIPICA R Cabine de douche 80 cm verre brossé Cincilla

    TIPICA R Cabine de douche 80 cm verre brossé Cincilla

    ACCES D'ANGLE pour receveur ¼ de rond 2 panneaux fixes et 2 panneaux coulissants Verre transparent ou brossé Cincilla 3 mm. Hauteur 1,85 m Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428 Poignées extérieures, finition chrome Poignées intérieures intégrales sur toute la hauteur de la paroi Profilés : finition blanc (AC), finition argent brillant (YB) Profilé de compensation 25 x 1850 mm - réf. T2196.., en option Réversible Rayon 550 mm
    Spécification
    • R / 80 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Tempered pressed glass C - White profile
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T2330
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1850
    • Largeur (mm)795
    • Profondeur (mm)795
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)29.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers