Publier vos produits
STRADA II BTW BWL CC WHITE
STRADA II BTW BWL CC WHITE
STRADA II BTW BWL CC WHITE
STRADA II BTW BWL CC WHITE

    STRADA II BTW BWL CC WHITE

    Traduit par Google,
    Pot de sol mural pour cassette AquaBlade®. La technologie AquaBlade® crée une lame d'eau qui nettoie une surface 90% plus grande qu'un vase avec un rebord. Grâce à sa conception innovante, il élimine également les coins cachés, rendant ainsi toute la surface du vase facilement accessible pour un nettoyage plus efficace. Grâce au drain traduit qui couvre des distances du mur entre 60 et 270 mm (à travers les courbes techniques appropriées à commander séparément), il peut être installé sans avoir à apporter de modifications aux systèmes existants. Installation au ras du mur. Le vase est équipé de fixations au sol. La cassette T292701 et le siège doivent être commandés séparément. Certifié pour les déchets de 4,5 / 3 litres. (Disponible à partir de septembre 2018)
    Spécification
    • Wall-mounted floor pot for AquaBlade® cassette. AquaBlade® technology creates a blade of water that It cleans a surface that is 90% larger than a vase with a rim. Thanks to its innovative design it also eliminates hidden corners making the entire surface of the vase easily accessible for a more effective cleaning. Thanks to the translated drain that covers distances from the wall between 60 and 270 mm (through the appropriate technical curves to be ordered separately) it can be installed without having to make any changes to existing systems. Wall flush installation. The vase is equipped with floor fixings. Cassette T292701 and the seat must be ordered separately. Certified for 4,5 / 3 liter waste. (Available from September 2018)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T2926
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWC pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)775
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)665
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)31
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans