Publier vos produits
M+L MRR CAB MID 80X70 MATT AL 7W 230V

M+L MRR CAB MID 80X70 MATT AL 7W 230V

Traduit par Google,

Armoire à Miroir 80 x 70cm, Lumière Ambiante Inférieure, Miroir Cosmétique Interne, Fermeture Amortie, Finition Aluminium

Spécification
  • Mirror Cabinet 80 x 70cm with Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing and Aluminium Finish

Spécifications techniques
  • Réference unique.T3442
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsBathroom Mirrors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)170
Liens
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Poids net (Kg)22
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties