Publier vos produits
Conca BSN UN 160X50X37 2 DR+WTOP BSP CUT WHMT
Conca BSN UN 160X50X37 2 DR+WTOP BSP CUT WHMT
Conca BSN UN 160X50X37 2 DR+WTOP BSP CUT WHMT

    Conca BSN UN 160X50X37 2 DR+WTOP BSP CUT WHMT

    Meuble sous lavabo 1 600 x 372 x 550 mm avec plateau à percer, 2 tiroirs externes, équipé de la technologie Push-Open, des serrures et des tiroirs métalliques. Finition laquée blanc mat
    Spécification
    • Meuble sous lavabo, largeur 1600 mm, profondeur 372 mm et hauteur 550 mm, avec plateau à percer, fournissant les détails à l'aide du formulaire spécial disponible avec 2 tiroirs externes à extension totale. Equipé de la technologie push-open et soft close combinées dans un seul système. Tiroirs en métal mince et intérieur anthracite. Disponible en 3 finitions laquées mates et en 3 finitions en bois plaqué. Finition laquée blanc mat.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3983
    • Famille de produitsCONCA
    • Groupe de produitsBathroom_Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)370
    • Largeur (mm)1587
    • Profondeur (mm)505
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Poids net (Kg)59
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets