Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

21/VENTUNO PEDESTAL WHITE

No d'article: T4097
Fabricant: Ideal Standard
Famille de produits: Sanitary
Groupe de produits: Legs, pedestals, hangers and stringers
Date de publication: 2018-12-07
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)
21-Lavabo 750 mm

Lavabo 750 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:
Poids net (kg): 12.95

Catégorie de BIMobject: Sanitary - Accessories
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L81152
Uniclass 1.4 Description: Pedestrian signs
Uniclass 2.0 Code: PR-35-79-64
Uniclass 2.0 Description: Pedestal Wash Basins
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 Description: Pedestal wash basins
NBS Reference Code: 35-79-64
NBS Reference Description: Pedestal Wash Basins
Numéro OmniClass: 23-21 25 23 15
Titre OmniClass: Pedestals
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Accessories

Nom Valeur
Material Ceramics

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés