Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

21 SEMI-PEDESTAL WHITE I.P.

No d'article: T4098
Fabricant: Ideal Standard
Famille de produits: Sanitary
Groupe de produits: Legs, pedestals, hangers and stringers
Date de publication: 2018-12-07
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
21-Lavabo 750 mm

Lavabo 750 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:
Poids net (kg): 6.2

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Accessoires salle de bain
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L81152
Uniclass 1.4 la description: Pedestrian signs
Uniclass 2.0 Code: PR-35-79-64
Uniclass 2.0 la description: Pedestal Wash Basins
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 la description: Pedestal wash basins
NBS Reference Code: 35-79-64
NBS Reference la description: Pedestal Wash Basins
Numéro OmniClass: 23-21 25 23 15
Titre OmniClass: Pedestals
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Accessories

Nom Valeur
Material Ceramics

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Ceramics

BIMobject®