Publier vos produits
I.life A wallhung bowl pocket fixation
I.life A wallhung bowl pocket fixation

    I.life A wallhung bowl pocket fixation

    Traduit par Google,
    Ideal Standard i.life A cuvette murale, fixation poche, RimLS+, siège enveloppant, fermeture amortie, blanc, boîte cartonnée
    Spécification
    • Ideal Standard i.life A wallhung bowl, pocket fixation, RimLS+, wrapover seat, softclosing, white, picture carton box
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T4671
    • Famille de produitsI.life
    • Groupe de produitsBowl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)540
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)21.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCToilet bowls
    • Code UNSPSC30181511
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bowls
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets