Publier vos produits
I.life A single bidet white
I.life A single bidet white

    I.life A single bidet white

    Traduit par Google,
    IS i.life A single bidet, blanc, matériel nu, palette UE
    Spécification
    • IS i.life A single bidet, white, bareware, EU pallet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T4674
    • Famille de produitsI.life
    • Groupe de produitsBidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)485
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)16.45
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Nom UNSPSCBidets
    • Code UNSPSC30181502
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets