Publier vos produits
LINDA-X BASIN 50CM, 1 TAPS HOLE
LINDA-X BASIN 50CM, 1 TAPS HOLE

    LINDA-X BASIN 50CM, 1 TAPS HOLE

    Lavabo Linda-X 50cm, 1 trou pour robinet, avec trop-plein et fond rectifié
    Spécification
    • Lavage mural 50cm, 1 trou pour robinet, avec trop-plein, face inférieure meulée, réalisé en Diamatec® pour obtenir une résistance sans précédent et durablement. Disponible dans une variété de finitions.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T4981
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)175
    • Largeur (mm)520
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Numéro OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Titre OmniClassSurface Water Retention Basins