Publier vos produits
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC

    IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC

    Ideal Standard i.life : Panneau de douche à l'italienne avec profilé inférieur de 800 mm, verre transparent de sécurité de 8 mm (Ideal Clean). Profils en aluminium argenté lumineux d'une épaisseur de 1,2 mm. Réglage du profilé jusqu'à 25 mm
    Spécification
    • Ideal Standard i.life : Panneau de douche à l'italienne avec profilé inférieur de 800 mm, utilisant un verre transparent de sécurité de 8 mm avec traitement anti-calcaire Ideal Clean. Avec des profils en aluminium argenté lumineux d'une épaisseur de 1,2 mm. Réglage du profilé jusqu'à 25 mm. Convient pour une installation sur receveur ou au sol
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T5536
    • Famille de produitsI.life
    • Groupe de produitsShower Enclosure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Poids net (Kg)45
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010128
    • Nom ETIMSide for bath and shower
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures