Publier vos produits
KUBO PV 95 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
KUBO PV 95 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR

    KUBO PV 95 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR

    Traduit par Google,

    Porte pivotante extérieure Kubo, 950 mm réversible, verre de sécurité transparent de 6 mm, revêtement Ideal Clean

    Spécification
    • Kubo Outside Pivot Door, 950 mm, Reversible, with Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T7306
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1950
    • Largeur (mm)970
    • Profondeur (mm)68.65
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)36
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers