Publier vos produits
MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER
MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER

    MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER

    Traduit par Google,

    Porte Niche Magnum 1400 mm, Version Droite, 1 Porte Coulissante, 1 Panneau Fixe, Verre Clair 8 mm, Ideal Clean, Finition Argent.

    Spécification
    • Magnum Niche Door 1400 mm , Right Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T9652
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1998
    • Largeur (mm)1410
    • Profondeur (mm)16
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)57
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText