Publier vos produits
CPVC Industrial
IDISTUB

CPVC Industrial

Traduit par Google,

Système de tuyauterie et de raccords en CPVC qui répond aux exigences les plus élevées avec des applications infinies dans les processus industriels. Il assure aux installations industrielles un service fluide pendant de nombreuses années. Ce système de tuyauterie industrielle peut être utilisé avec des températures allant jusqu'à 95 ºC (203 ºF) —par intermittence, jusqu'à 110 ºC (230 ºF). C'est un système adapté à une large gamme de processus industriels, tels que le traitement des eaux usées industrielles, les processus chimiques, etc.

Ces tuyaux en polychlorure de vinyle chloré (CPVC) sont disponibles en qualité industrielle, en schedule 40 et schedule 80 selon les normes ASTM de DN15 à DN300. Tous les tuyaux CPVC industriels répondent à la norme ASTM D1784.

La tuyauterie en CPVC s'impose comme alternative et accessoire dans les systèmes hydrauliques et est, de nos jours, une référence dans les projets du secteur. Sa matière première de pointe conçue pour résister à des températures élevées avec une pression maximale garantie et une durabilité dans des conditions extrêmes, étant adaptée aux installations extérieures. Rapide et facile à installer, grâce à leur assemblage par colle à solvant.
Le CPVC PRO fonctionne avec l'eau chaude, l'eau froide (ACS), la climatisation et le chauffage, avec une plage de température de fonctionnement de 0 ºC à 95 ºC (32 - 203 ºF) dans une gamme de tuyaux et de raccords de 1/2" à 12" .

• Plage de pression de 2½ à 12” avec SCH40 (PN16) – SCH80 (PN20).

Ce sont leurs principales caractéristiques, outre leur coefficient de dilatation, leur conductivité thermique, leur rugosité intérieure, etc., dans lesquelles leurs performances sont les meilleures de l'industrie. Nous tenons à souligner leur résistance au feu par rapport à d'autres solutions, ainsi que leurs performances liées à l'imperméabilité à l'oxygène : dans les tests de détection des légionelles, la croissance bactérienne est nettement plus faible.

Le fichier contient un projet dans l'extension RVT (Revit 2016 et Revit 2020) contenant toutes les typologies de tuyauterie, ainsi que les vannes, raccords, tés et joints :

Tuyauteries :
SCH40. Du DN15 au DN300
SCH80. Du DN15 au DN300

Tous les tuyaux sont prêts à être ajoutés à tout projet d'installation BIM / MEP.

- Coude 45º

- Coude 90º

- Accouplement

- Té 90º

- Bouchons d'extrémité

- Vanne à boisseau sphérique true union 2000

- Bride de bout Vanstone

- Bride de bout

- Douilles de réduction

- Bride aveugle

- Raccord à joint EPDM VP-289

- Dilatateur télescopique VP-289

- Clapet anti-retour avec bride

- Clapet anti-retour, bille et douille

- Robinet à tournant sphérique avec raccord union VP-640

- Vanne compacte VP-901

- Filtre à douille avec bride VP-221 type T

- Filtre à douille avec bride VP-221 type Y

- Filtre à douille avec bride

Tous les tuyaux sont prêts à être ajoutés à tout projet d'installation BIM / MEP.

Spécifications techniques
  • Réference unique.cpvc-industrial
  • Famille de produitsCPVC Industrial sistema tuberías
  • Groupe de produitsCPVC
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2021-02-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCPVC
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 31.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Chlorinated Polyvinyl Chloride Process Pipe
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings

Disponibilité de la région

L'Europe
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
Produits similaires