Publier vos produits
IDO Showerama 7-1
IDO

IDO Showerama 7-1

Traduit par Google,
La douche de niche IDO Showerama modèle 7-1, équipée de portes coulissantes, est facile à assembler grâce à quelques pièces et de grandes possibilités d'ajustement au sol et aux murs. Les profilés muraux ont de la place pour la pénétration des tuyaux. La douche est facile à nettoyer grâce aux surfaces lisses des portes, aux quelques recoins de collecte de saleté et à la fonction d'encliquetage sur le verre en bas. La douche de niche a un profil de sol. Ajustabilité +/- 25 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.4971032120
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-05-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1950
  • Largeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)27
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503