Publier vos produits
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 180 V2 EU
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 180 V2 EU
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 180 V2 EU
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 180 V2 EU
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 180 V2 EU
    IMMERGAS

    Wall-hung boiler VICTRIX PRO 180 V2 EU

    Traduit par Google,
    Chaudière à condensation murale haute puissance pour chauffage uniquement. Conçue pour les chaufferies professionnelles, elle garantit des performances élevées et une consommation réduite grâce à une large plage de modulation jusqu'à 1:5 pour la VICTRIX PRO 150 V2 EU. Son design compact et linéaire intègre une porte coulissante verticale protégeant le panneau de commande électronique. Elle convient aux installations au sol grâce à un châssis de support modulaire spécifique pour les configurations autoportantes. L'électronique de commande standard permet la gestion de systèmes en cascade jusqu'à 5 chaudières, grâce à une logique de thermorégulation avancée pour une flexibilité maximale du système. Indice de protection électrique IPX5D et kit antigel standard jusqu'à -5 °C pour les installations extérieures, même en zones non abritées via une armoire dédiée. La conception de la VICTRIX PRO V2 réduit considérablement son impact environnemental, la classant dans la prestigieuse classe 6, la catégorie la plus exigeante en matière de limitation des émissions polluantes. La nouvelle VICTRIX PRO V2 peut fonctionner au gaz naturel, au GPL et avec des mélanges d'hydrogène jusqu'à 20 %.
    Spécification
    • Wall-hung, room-sealed, fan-assisted premix condensing modules, featuring high efficiency and forced circulation with variable heat outputs. The generators are certified for installation both in plant rooms and outdoors (with specific protection for unsheltered installations), and can be used in either room-sealed fan-assisted or open-flue fan-assisted configurations. The module consists of: • a total premix combustion system with a cylindrical multigas steel burner, complete with ignition electrodes and an ionization control electrode; • a primary gas/water heat exchanger with a composite casing, including an air vent valve and an internal stainless steel coil; • a stainless steel combustion chamber internally insulated with ceramic panels; • an electronically variable-speed flue gas exhaust fan and a flue gas probe; • a condensate disposal circuit including a siphon and a flexible drain pipe; • a hydraulic group consisting of a flow manifold, a primary circuit pressure transducer, and a low-consumption modulating circulation pump; • a 4-bar system safety valve and a standard discharge funnel; • an overtemperature water safety thermostat; • an electronic board with continuous flame modulation, 1:10 modulation range; • a system flow and return regulation probe, heating flow temperature from 20 to 85 °C; • an IPX5D electrical protection rating, with the possibility of outdoor installation under an additional cover (unsheltered); • standard anti-freeze protection down to -5 °C (-15 °C with a specific optional kit); • pre-arrangement for cascade operation (up to 5 generators with a single safety kit); • possibility of installation using a free-standing support frame kit, suitable for installing one or more VICTRIX PRO V2 units; • possibility of installing the generator inside a cabinet suitable for unsheltered outdoor installation; • possibility of connecting to a remote system management system (optional), when paired with the cascade and zone controller; • compatible with the Ø 80 mm flexible chimney lining system (single installation).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.VICTRIXPRO180V2EU
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1098
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)882
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)148
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Numéro OmniClass23-33 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Boilers