Publier vos produits
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke

    Ceiling Baffle Edge Bespoke

    Traduit par Google,

    L'association de formes géométriques simples a donné naissance à cette structure acoustique complexe et performante, offrant d'innombrables possibilités de personnalisation. Installez-la dans de longs couloirs ou comme pièce maîtresse dans des salles de réunion ou des espaces ouverts. À coup sûr, elle attirera tous les regards.

    Contactez Impact Acoustic®

    Spécification
    • Height range 100-300mm 4“-10“

      Spacing range 100-300mm 4“-10“

      Material thickness 24mm 0.94“

      Length on demand on demand

      Baffles 100% PET (60% post-consumer) in 45 colours
      Strut profiles Steel (galvanized or powder coated black)

      Baffles 4kg/m2 (±10%) 0.82 lbs/ft2 (±10%)
      Strut profile 0.62kg/m 0.99 lbs/ft

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ceiling-baffle-edge-bespoke
    • Famille de produitsAcoustic Ceiling Baffles
    • Groupe de produitsAcoustic Ceiling Baffles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires