Publier vos produits
UNIPLAS AERO PLUS - PREFABRICATED WATERPROOFING SHEET
UNIPLAS AERO PLUS - PREFABRICATED WATERPROOFING SHEET

    UNIPLAS AERO PLUS - PREFABRICATED WATERPROOFING SHEET

    Traduit par Google,

    UNIPLAS AERO PLUS SBS Il s'agit d'une plaque préfabriquée écologique réalisée à partir d'asphaltes modifiés avec des polymères synthétiques SBS (Styrène Butadiène Styrène), renforcée avec une maille en fibre de verre de 90 gr/m² ou avec une maille en polyester 180 gr/m² "Spun bonded" à haute résistance avec des filaments de fibre de verre (pour plus de stabilité dimensionnelle); ce qui en fait un système d'imperméabilisation monocouche vraiment complet. La nouvelle conception exclusive des canaux de la sous-face UNIPLAS AERO PLUS SBS garantit un délogement rapide de l'humidité emprisonnée dans la dalle, empêchant la formation de sacs ou de cloques qui produisent des ruptures ou le détachement des chevauchements qui provoquent des fuites d'eau. UNIPLAS AERO PLUS SBS possède le certificat n° 65 des UNDERWRITERS LABORATORIES (UL), qui est certifié ignifuge. Ne contient pas d'agents toxiques.

    Spécification
      • Density: 4.50+/-0.2
      • Intermediate reinforcement: Spun-Bonded Polyester 180 g/m2
      • Roll length by width: 10x1m
      • Upper face finish: Gravel
      • Available colors: White and red
      • Flexibility to low temperature: -18°C (no cracking)
      • Dimensional stability: <2%
      • High-temperature stability (110°C): No dripping, warping, or runoff
      • Tensile strength longitudinal: 400.3 N (90 lb)
      • Tensile strength transversal: 311.4 N (70 lb)
      • Elongation longitudinal and transversal: 45 %
      • Mix Penetration: 20-25 mm
      • Blend softening point: 120-130° C
    Spécifications techniques
    • Réference unique.uniplas-aero-plus-sbs
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)210
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)170
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBitume
    • Conçu enMexique
    • Fabriqué enMexique
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Asie
    Canada
    Colombie
    Espagne
    Arabie saoudite
    Costa Rica
    Équateur
    Oman
    El Salvador
    Pérou
    Yémen
    États-Unis
    Guatemala
    Honduras
    Mexique
    Nicaragua