Publier vos produits
INAX S600 vessel basin w/ deck, single hole CL0652F1-6DF00-A
INAX

INAX S600 vessel basin w/ deck, single hole CL0652F1-6DF00-A

Traduit par Google,

Bassin de navire S600 avec pont

Spécifications techniques
  • Réference unique.INAX_S600_vessel_basin_w-deck-single_hole_CL0652F1-6DF00-A
  • Famille de produitsChinaware/Ceramics (WB)
  • Groupe de produitsWB Vessel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)191
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)650
En rapport
  • Matériel principalÉmail
  • Poids net (Kg)14
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

Asie