Publier vos produits
INAX Basin mixer extended FFIXLS02-601500BG0
INAX

INAX Basin mixer extended FFIXLS02-601500BG0

Traduit par Google,
Mitigeur de lavabo de type étendu • Manipulation avec une précision et une facilité d'utilisation douces et sans effort • La sortie cachée rend l'apparence sophistiquée • Le levier troué contribue à une manipulation facile • Eco Care avec aérateur, économie d'eau

Contactez INAX

Spécifications techniques
  • Réference unique.INAX_Basin_mixer_extended_FFIXLS02-601500BG0
  • Famille de produitsBathroom Faucets (Mixer)
  • Groupe de produitsBasin Mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)273
  • Largeur (mm)52
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie