Publier vos produits
INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB

Contactez INAX

Spécifications techniques
  • Réference unique.INAX_S200_CC_toilet_full_set-CF-602-R305-VN_CC060201-6DFV0-ANB
  • Famille de produitsChinaware/Ceramics (WC)
  • Groupe de produitsWC Close Coupled
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)741
  • Largeur (mm)398
  • Profondeur (mm)721
En rapport
  • Matériel principalÉmail
  • Poids net (Kg)41
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC

Disponibilité de la région

Asie