Publier vos produits
INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0
INAX

INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0

Traduit par Google,

Système de douche apparent S600, chromé

Système de douche à commande intelligente

• La commande par simple pression permet une utilisation aisée et contribue aux économies d'eau et d'énergie.

• La partie supérieure du corps peut servir de plateau et une pente d'écoulement empêche l'eau de stagner.

• Une grande douche de tête enveloppe votre corps

• Le motif en cascade offre une expérience méditative

• Douchette à main économe en eau

Contactez INAX

Spécifications techniques
  • Réference unique.INAX_S600_shower_system_FFIXBS17-6B2000BG0
  • Famille de produitsBathroom Faucets (Mixer)
  • Groupe de produitsBath&Shower Mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1176
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)575
En rapport
  • Matériel principalPlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures

Disponibilité de la région

Asie