Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

KORI - INS KORI CEMENT AC 30X90,2 RET

No d'article: 61220082A
Fabricant: Incepa
Famille de produits: WALL TILE
Groupe de produits: KORI
Largeur (mm): 300
Hauteur (mm): 11
Profondeur (mm): 902
Date de publication: 2019-01-11
Numéro d'édition: 1
Type: Matériaux de construction
Télécharger (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: Brazil
Fabriqué en: Brazil

Catégorie de BIMobject: Sols - Carrelage
Classification IFC: Covering
Nom UNSPSC: Stone or tile flooring
Code UNSPSC: 30161706
Uniclass 1.4 Code: L5331
Uniclass 1.4 la description: Floor tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-92-96
Uniclass 2.0 la description: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 la description: Floor tiling systems
NBS Reference Code: 92-96
NBS Reference la description: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numéro OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titre OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Gray
Material Wall Tile

BIMobject®